-
Binnendiameter
-
Sleutelwijdte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatvorm
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Met moer
-
Buitendiameter
-
Geschikt voor boutmaat (metrisch)
-
Facet
-
Gehard
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Dikte
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Hoogte
-
Halogeenvrij
Scheepsladder Thvz L3000 B100 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0511-0100.
Exclusief BTW
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Exclusief BTW
Zeskantmoer Thvz M6mm
Exclusief BTW
Bevestigingsset M10x20 Rvs. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Exclusief BTW
Sluitring Thvz M6
Exclusief BTW
Scheepsladder Menie L3000 B500 H30 sportafstand 250mm
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B200 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B300 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B400 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B500 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheidingsschot Thvz L3000 H20, vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6 ref.nr. 8069918+8069924+8059908.
Exclusief BTW
Haakbeugel Thvz M8 compleet met ring en moer
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B300 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Bevestigingsset M10x20 Thvz. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Exclusief BTW
Slotbout met moer BRTCC M6*20 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Exclusief BTW
Scheepsladder Thvz L3000 B75 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder Thvz L3000 B150 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder Menie L3000 B400 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B75 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B100 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B150 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Bevestigingsbeugel Thvz met gat Ø 7.5, vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6 ref.nr. 8069918+8069924+8059908.
Exclusief BTW
Bevestigingsbeugel Thvz met gat Ø 11, vastzetten met 2 stuks bevestigingsset M10x20 ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
Bochtstuk Thvz B75 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0511-0100. Binnenradius 100mm. Buitenradius 180mm.
Exclusief BTW