-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Lastscheider DX3-IS 2P 16A, 1module
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 3P 63A - 3 modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 3P 100A, 3modules.
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 4P 100A 4modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 1P 32A met signaallampje
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 2P 40A - 2 modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 3P 40A met rode hendel - 3 modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 1P 16A, 1module
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 1P 20A, 1module
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 1P 20A met signaallampje
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 1P 40A - 1 module
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 1P 63A - 1 module
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 2P 32A, 1module
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 2P 20A met signaallampje
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 2P 63A - 2 modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 3P 32A, 2modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 4P 20A, 2modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 4P 63A - 4 modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 4P 125A 4modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 2P 63A met rode hendel - 2 modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 4P 63A met rode hendel - 4 modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 4P 100A met rode hendel - 4 modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 4P 32A, 2modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 2P 40A met rode hendel - 2 modules
Exclusief BTW