Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Netatmo merkpagina | Legrand Nederland

Laat uw huis met een gerust hart achter

Netatmo heeft aan alles gedacht om uw huis te voorzien van volledige slimme bescherming: beveiligingscamera's, alarmen, sensoren, rookmelders, en dergelijke, waardoor u eindelijk volledig gerust kunt zijn. De mobiele en webapplicaties zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig te bedienen zijn, maar toch een rijke gebruikerservaring bieden.

title
PLAY

Netatmo presentatie

Engels ondertiteld

Beveiliging

Netatmo Smart Indoor Camera

Slimme Indoor Camera


Uitgebreid 130° gezichtsveld met verbluffende full hd video's, superieur nachtzicht, prachtig geanodiseerd aluminium en neemt alleen op wat belangrijk is.

 Slimme Buitencamera met alarm

Slimme Buitencamera


Waarschuwt in realtime, zodat in geval van inbraak actie ondernomen kan worden

Detecteert de aanwezigheid van een persoon, auto of dier

Slimme video deurbel

Slimme video deurbel


Weet altijd wie er aan de deur is en antwoord de oproep waar je ook bent.

Slimme rookmelder

Slimme Rookmelder


Waarschuwt in geval van rook, waar men zich ook bevindt

Betere beveiliging van de woning dankzij smartphone waarschuwingen en een batterij die 10 jaar meegaat

Slimme Koolmonoxidemelder NCO-PRO

Slimme Koolmonoxidemelder NCO-PRO


De Slimme Koolmonoxidemelder van Netatmo controleert de koolmonoxidedeeltjes in de lucht die worden uitgestoten door bijvoorbeeld een open haard, gas fornuis en over toestellen.

Energie

Slimme Thermostaat

Slimme Thermostaat


Bespaar energie zonder in te leveren op comfort

De Slimme Thermostaat is compatibel met meer dan 1500 verwarmingsketels en warmtepompen.

Slimme Radiatorkranen

Slimme Radiatorkranen


Kies de juiste temperatuur voor iedere kamer in huis

Indien je een nieuwe thermostaat of pakket voor stadsverwarming installeert, kun je tot 20 Slimme Radiatorkranen installeren.

 

Luchtkwaliteit

Smart Home Weather Station

Slimme Indoor Luchtkwaliteitsmeter NHC-PRO


Met de Slimme Indoor Luchtkwaliteitsmeter wordt zowel de temperatuur, luchtkwaliteit, luchtvochtigheid als het geluidsniveau gemeten.

Waarom is het belangrijk om uw klimaatveranderingen bij te houden?

netatmo-legrand
Contact

Vragen over een project? Laat het ons weten!

Laat uw gegevens achter en onze medewerkes zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen