-
Connectortype uiteinde 1
-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Aantal vezels
-
Type vezel
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
-
Type communicatiegraad
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 80m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 60m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 90m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 160m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 140m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 200m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 10m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 20m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 30m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 40m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 50m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 70m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 80m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 100m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 120m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 180m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 200m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 60m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 70m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 90m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 100m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 120m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 160m
Exclusief BTW
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 180m
Exclusief BTW