Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Maak het leven gemakkelijker met de Legrand stekker | Legrand Nederland

Maak het leven gemakkelijker met de Legrand stekker

Inspiratie 18/03/2024
LegrandSchakelmateriaal

Het uittrekken van stekkers uit stopcontacten kan een uitdaging zijn, vooral voor mensen met handaandoeningen zoals artrose of reuma. Gelukkig is er een oplossing die al geruime tijd beschikbaar is: de Legrand "Stekker zwart grijs met uittrekhulp voor randaarde/penaarde".


Stekker met uittrekhulp

Deze stekker, die al 15 jaar op de markt is, biedt een eenvoudige en effectieve manier om stekkers uit stopcontacten te verwijderen met minimale inspanning. Het handige ontwerp maakt gebruik van een uittrekhulp, waardoor zelfs mensen met verminderde handkracht of mobiliteit de stekker gemakkelijk kunnen verwijderen. 

Met zijn tijdloze ontwerp en bewezen functionaliteit is de Legrand stekker met uittrekhulp een betrouwbare oplossing voor mensen die moeite hebben met het hanteren van standaard stekkers. Het biedt niet alleen gemak, maar ook gemoedsrust voor gebruikers, waardoor ze zelfstandiger kunnen zijn in hun dagelijkse activiteiten. 

Kortom, de Legrand stekker met uittrekhulp is een essentieel hulpmiddel dat al jarenlang mensen helpt om eenvoudig en zonder gedoe stekkers uit stopcontacten te verwijderen. Met zijn bewezen trackrecord van gebruiksgemak verdient dit product zeker de aandacht van iedereen die op zoek is naar een praktische oplossing voor dit alledaagse probleem.

Stekker met uittrekhulp voor randaarde/penaarde

Meer artikelen

Image
Oude appartementen

Vervangen van een intercomsysteem voor een VvE: Een gids

Als Vereniging van Eigenaars (VvE) heb je wellicht te maken met een verouderd intercomsysteem dat aan vervanging toe is. Hoe pak je dit aan en wat moet je weten? In dit blogbericht bespreken we het belang van het in kaart brengen van de huidige situatie, het hergebruiken van bestaande bedrading, de voordelen van een intercomsysteem met wifi, en hoe je ervoor kunt zorgen dat het nieuwe systeem aansluit bij het gebouw en de bewoners.

Image
Levensloopbestendig

BTicino en levensloopbestendig wonen: De toekomst van comfort en veiligheid

In onze wereld waarin technologie voortdurend evolueert en onze levensstijl verandert, is het aanpassen van onze huizen aan onze behoeften van essentieel belang. BTicino speelt hierin een grote rol door geavanceerde deurcommunicatieoplossingen aan te bieden die perfect passen bij levensloopbestendige woningen.

Image
LCS3 universele montageplaat voor consolidatiepunten

Handige universele montageplaat voor consolidatiepunten

Het monteren van consolidatiepunten wordt een fluitje van een cent met de Mosaic universele montageplaat.

Image
ecotap in parkeergarage

Elektrisch Opladen in Parkeergarages: De Veiligheid Onderzocht in Onze Nieuwe Whitepaper

Elektrische voertuigen (EV's) zijn niet meer weg te denken uit het moderne straatbeeld. Met deze stijgende trend groeit ook de noodzaak voor betrouwbare en veilige laadinfrastructuur, vooral in stedelijke omgevingen zoals parkeergarages. Maar hoe veilig is het eigenlijk om laadpalen in parkeergarages te installeren? Onze nieuwste whitepaper "Laadpalen in Parkeergarages: Hoe Veilig Is Dat?" probeert deze vraag te beantwoorden.