Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 6rijen 144mod. H1050 B575 D147
Exclusief BTW
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder gesloten. IP50 RAL9002. Binnenafmetingen H324mm B120mm D18mm
Exclusief BTW
Clipmoer M5 exclusief bout. Voor toepassing in combinatie met geperforeerde montageplaat.
Exclusief BTW
Aardrail XL 160 met aansluitgaten 36x1.5 tot 10mm² en 2x35mm². Kan direct in de behuizing bevestigd worden.
Exclusief BTW
Zelfklevende codeerstrips 36 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Railprofiel DIN-rail Viking³ lengte 2 meter. Gelijkzijdige DIN-rail EN 60715 diepte 7.5mm
Exclusief BTW
Clipmoer voor bout M6
Exclusief BTW
Afdichting modulair 5modules. Kleur wit RAL 9003. Afsnijdbaar per hele of halve module.
Exclusief BTW
Kabelkanaal set intern voor ref.nr.020401 H1050, met montagetoebehoren - afdichting - verticale steunen.
Exclusief BTW
Basis+dak - breedte 1425 diepte 725 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L600 voor kast D475
Exclusief BTW
Dwarssteun XL³ 4000. Set van 2stuks dwarssteunen L600 voor gedeeld chassis en dubbel gedeeld chassis
Exclusief BTW
Dwarssteun XL3 4000 2x verstelb.dwarssteun L600 voor kast D475
Exclusief BTW
XL3 125 wandbehuizing 3x18mod.kunststof wit zonder deur
Exclusief BTW
Bodemmontagekast Marina 1400x800x400mm dicht
Exclusief BTW
Adereindhuls Starfix rol 300stuks wit 0.5mm
Exclusief BTW
Hulzen Starfix 1000stuks op strip 1.5mm2
Exclusief BTW
Hulzen Starfix 250stuks op strip 4mm2
Exclusief BTW
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 50stuks rood, voor draden Ø35mm. Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Exclusief BTW
Adereindhuls Starfix twin rood. Voor 2 draden 1mm2
Exclusief BTW
Equipotentiaalverbindingsgeleider Lengte 350 mm - doorsnede 6 mm²
Exclusief BTW
Bout M6. Montage aan de voorkant van de functionele montagestijlen door kwartslagbevestiging.
Exclusief BTW
Zelfklevende codeerstrips 24 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Bundelkous elastisch Ø30mm (min.Ø18 tot max.Ø54mm, rol van 50meter in doos. Zwart polyamide.
Exclusief BTW