Valena Next wandcontactdoos wit, randaarde 2P+A 16A met steekklemmen
Valena Next
Legrand
Valena Next wandcontactdoos wit, randaarde 2P+A 16A met steekklemmen
Ref.. 741221
EAN nr.
3414971264472
Valena Next wandcontactdoos wit, randaarde 2P+A 16A met steekklemmen
Kortingsgroep : J1
9,68 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Aardcontact | Overig |
Aantal actieve contacten (rond) | 1 |
Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
Met signaallamp | Nee |
Aantal USB-A poorten | 0 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Aantal eenheden | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 0 |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Aantal fasen | 1 |
Opdruk/indicatie | Geen |
Aansluitwijze | Steekklem |
Met klapdeksel | Nee |
Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Metallic | Nee |
Transparant | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Uitwerpmechanisme | Nee |
Geïsoleerde montage | Nee |
Met functieverlichting | Nee |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Foutstroombeveiliging | Nee |
Met glaszekering | Nee |
Speciale voeding | Geen speciale voeding |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Met doorlusvoorziening | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Kleur schakelelement | Wit |
Stekkerstand gedraaid | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Nom. spanning | 250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 74 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 74 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 43 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met Wi-Fi signaal repeater | Nee |
Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Inbouwdiepte | 29 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Steun van de kabel | Overig |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
3 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-HU-003758
(0.66 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002494
(0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-002223
(0.31 Mo)
SELECTEER