Modulaire lastschakelaar DX³ 4P 63A - 4 modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 4P 125A 4modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 4P 63A met rode hendel - 4 modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 4P 100A met rode hendel - 4 modules
Exclusief BTW
Lastscheider DX3-IS 4P 32A, 2modules
Exclusief BTW
Modulaire lastschakelaar DX³ 2P 40A met rode hendel - 2 modules
Exclusief BTW
Modulaire transformator 12-24V 25VA gescheiden wikkelingen
Exclusief BTW
Buzzer 24V 4VA IP-30-1 75dB 1module. Aan te sluiten d.m.v. schroef. De lamp van de verlichte drukknop dient verwijderd te worden.
Exclusief BTW
Relais zonder manuele bediening 4NO 25A 230VAC, 2 modules. Conform EN 61095.
Exclusief BTW
Relais voor manuele bediening 2NO 63A 230VAC. Hendel bereikbaar na opening van de afscherming. 2 modules. Conform EN 61095.
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED geel 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED blauw 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED blauw 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp drievoudig LED wit 230/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp drievoudig LED rood/geel/groen 230/400V AC-1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX³ lampje groen + rood 12/48V 1 module
Exclusief BTW
AlphaLux D21 schemerschakelaar, geleverd met lichtsensor
Exclusief BTW
Centrale bediening van meerdere impulsrelais 24 en 48VAC. 0,5 module.
Exclusief BTW
Geschakelde voeding 5V - 15W enkelfasig - 2 modules
Exclusief BTW
Geschakelde voeding 12V - 24W enkelfasig - 2 modules
Exclusief BTW
Geschakelde voeding 12V - 54W enkelfasig - 3 modules
Exclusief BTW
Geschakelde voeding 24V - 15W enkelfasig - 1 module
Exclusief BTW
Geschakelde voeding 24V - 36W enkelfasig - 2 modules
Exclusief BTW
Geschakelde voeding 24V - 60W enkelfasig - 3 modules
Exclusief BTW