Metalen kast Atlantic met glazen deur afmeting 600x400x200 zonder volle plaat
Exclusief BTW
Metalen kast Atlantic afm. 1000x800x250 met volle plaat
Exclusief BTW
Behuizing Atlantic Rvs304L 300x200x160mm IP66, geleverd met volle plaat.
Exclusief BTW
Behuizing Atlantic Rvs304L 400x300x200mm IP66
Exclusief BTW
Behuizing Atlantic Rvs304L 500x400x200mm IP66
Exclusief BTW
Handgreep met blindplaat kunststof, geleverd zonder zonder cilinder.
Exclusief BTW
Rooster Altis kast IP54 IK08 250x250mm met filter EN60779 G3. RAL7035
Exclusief BTW
Luchtmond boring 15mm IP44 IK08, grijs polyamide 6.6.
Exclusief BTW
Zelftappende schroef 4.8x16 gat3.3mm voor plaatbevestiging bij Marina, Atlantic en Atlantic Rvs kasten.
Exclusief BTW
Bevestigingsmoeren M8
Exclusief BTW
Aardlitze 16mm². Voor de potentiaalvereffening tussen de deur en het frame van de behuizing. Hartafstand bevestiging 200mm. Gat Ø8,5mm.
Exclusief BTW
Aardlitze 30mm². Voor de potentiaalvereffening tussen de deur en het frame van de behuizing. Hartafstand bevestiging 200mm. Gat Ø8,5mm.
Exclusief BTW
Aardlitze 6mm². Voor de potentiaalvereffening tussen de deur en het frame van de behuizing. Hartafstand bevestiging 200mm. Gat Ø8,5mm.
Exclusief BTW
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H1200 B800
Exclusief BTW
Binnendeur metaal voor wandbehuizing 700x500 Atlantic
Exclusief BTW
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H500 B400
Exclusief BTW
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H600 B400
Exclusief BTW
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H1000 B800
Exclusief BTW
Montageset geschikt voor montage van 2 Cabstop wartelplaten ref.nrs.036494, 036496 of 036497 in Marina wandbehuizingen IP55.
Exclusief BTW
Verwarming Altis 350W, aanloopstroom 7.5A, regelbaar 0-60º Celsius, materiaal polycarbonaat UL94 V0, hete lucht 35m³/h.
Exclusief BTW
Verwarmingsweerstand 20W - 120V/240Vac-dc
Exclusief BTW
Regendak grijs RAL7035 voor Marina behuizing B800 D300.
Exclusief BTW
Set van 2 profielsteunen met hoogte 1800 mm
Exclusief BTW
Set van 2 steunen voor zware last in Altis breedte 800mm max 800kg
Exclusief BTW