Montagepl.univ. Sdz B202+kabeldoorvoer. Geschikt voor trekontlasting
Exclusief BTW
Plexo doos binnenmaat 155x110x74mm 16uitbreekp. ISO 16/20 en 4x20/25
Exclusief BTW
Plexo doos binnenmaat 130x130x74mm 16uitbreekp. ISO 16/20 en 4x20/25
Exclusief BTW
Plexo doos binnenmaten 130x130x74mm IP55 dicht
Exclusief BTW
Plexo doos binnenmaten 155x110x74mm IP55 dicht
Exclusief BTW
Railprofiel G-rail Viking3 L2000 EN50035
Exclusief BTW
Montageplaat Plexo 360x270mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
Plexo doos binnenmaten 130x75x74mm IP55 dicht
Exclusief BTW
Montageplaat universeel P31+ Thvz
Exclusief BTW
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 337 mm
Exclusief BTW
Montageplaat Plexo 310x240mm, gegalvaniseerd, dikte 1,5mm.
Exclusief BTW
DIN-rail 15mm L743
Exclusief BTW
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder open. RAL7035. Buitenafmetingen H235 B340mm. Binnenafmetingen H200mm B310mm D18mm
Exclusief BTW
Klemmontageplaat Sdz H60
Exclusief BTW
Bevesting diepteregeling Marina 4 stuks voor montageramen of mod.ramen
Exclusief BTW
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder gesloten. IP50 RAL9002. Binnenafmetingen H324mm B120mm D18mm
Exclusief BTW
Railprofiel DIN-rail Viking³ lengte 2 meter. Gelijkzijdige DIN-rail EN 60715 diepte 7.5mm
Exclusief BTW
Handgreep met blindplaat kunststof, geleverd zonder zonder cilinder.
Exclusief BTW
Montageplaat Plexo gegalvaniseerd staal 310x240mm. Voor dozen vanaf hoogte 140mm.
Exclusief BTW
Koperstaaf 12x2 mm M5
Exclusief BTW
Ophangbeugels voor Marina wandbehuizing H300mm, set van 4 stuks, maximale belasting 100kg
Exclusief BTW
Scharnieren Plexo 2stuks voor dozen 310x240 t/m 360x270mm
Exclusief BTW
Slotbehuizing kunststof. Universeel toepasbaar. Kan worden uitgerust met DIN 30+10 cilinder.
Exclusief BTW
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder open. RAL7035. Buitenafmetingen H165 B260mm. Binnenafmetingen H130mm B230mm D18mm
Exclusief BTW