Plexo opbouwdoos voor 1 mechanisme - 2 membraan ingangen IP55 - IK08 - grijs
Plexo
Legrand
Plexo opbouwdoos voor 1 mechanisme - 2 membraan ingangen IP55 - IK08 - grijs
Ref.. 069651L
EAN nr.
3414971880863
Plexo opbouwdoos voor 1 mechanisme - 2 membraan ingangen IP55 - IK08 - grijs
Kortingsgroep : J1
4,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Samenstelling | Opbouwbak |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
---|---|
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 85 mm |
Diepte | 57 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 82 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 85 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to puncture |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
2 Document(s)
3D Autocad
BIM Data
11 Document(s)
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4184
(0.5 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-DE 2-039435
(0.66 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4044 B
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718017
(0.32 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER