Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (5 slots)

UPS Legrand

KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (5 slots)

Ref.. 310480 EAN nr. 3414971211384

KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (5 slots)

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 320-460 V
Primaire frequentie 43-67 Hz
Aantal fasen primair 3
Uitgangsspanning 380-415 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 125000 W
Uitgangsschijnvermogen 125000 VA
Aantal fasen secundair 3
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 1990 mm
Breedte 600 mm
Diepte 976 mm
Gewicht 256 kg
Overbruggingstijd vollast 0 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Modulair Ja
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 0.5 %
Uitgangs Power Factor 0.99
Efficiëntie overall 96.5 %
Efficiëntie in eco-modus 99 %
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Auto shut down functie Ja
Ingangsaansluiting Vaste aansluiting
Aantal uitgaande aansluitingen C13 0
Aantal uitgaande aansluitingen C19 0
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) 0
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur -20-50 °C
Nom. stroom 36-360 A
Geluidsniveau 65 dB
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Type belasting Universeel
Met contactdoos Nee
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

6 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE14465AB.pdf pdf (0.37 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0138_GB_AA.pdf pdf (0.47 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11506AC.pdf pdf (6.41 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11406AE.pdf pdf (59.53 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Gebruikersinstructie
LE13556AA.pdf pdf (0.33 Mo)
1 Document(s)
Brochures
AD_EXLGUPS_KM22B_GB.pdf pdf (3.46 Mo)
1 Document(s)
BIM Data
2 Document(s)
PEP
LGRP-01142-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-SI-7367 (0.72 Mo)