DIN-rail 15mm L443
Exclusief BTW
DPX³ DIN-rail verhoging om de modulaire componenten op het zelfde frontniveau te krijgen, voor 20 modules.
Exclusief BTW
Railsteun koperrail SPX 3P
Exclusief BTW
Zelfklevende codeerstrips 24 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Bout M6. Montage aan de voorkant van de functionele montagestijlen door kwartslagbevestiging.
Exclusief BTW
Drivia 13 deur wit. voor behuizing 1 x 13 modules 401211
Exclusief BTW
Drivia 13 deur transparant. voor behuizing 1 x 13 modules 401211
Exclusief BTW
Bundelkous elastisch Ø30mm (min.Ø18 tot max.Ø54mm, rol van 50meter in doos. Zwart polyamide.
Exclusief BTW
Equipotentiaalverbindingsgeleider Lengte 350 mm - doorsnede 6 mm²
Exclusief BTW
Aardrail XL 400 gaten 36xdia5.3 1.5 tot 10mm2 en 2x9mm (35mm2) L440mm
Exclusief BTW
Aardrail XL³ lengte 991.5mm, 12x4 met gaten M5, stropomsterkte 180A.
Exclusief BTW
Codeerteken CAB 3 cijfer 7 voor bedrading 0.15-0.5mm², internationale kleurcode violet
Exclusief BTW
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L350 voor kast D475
Exclusief BTW
Deurcontact 6A 250V 1x NO en 1x NG, inclusief bevestigingbeugel. Geschikt voor Atlantic en Marina kasten.
Exclusief BTW
Adereindhuls Starfix rol 300stuks grijs 2.5mm
Exclusief BTW
Hulzen Starfix 480stuks op strip 0.75mm2
Exclusief BTW
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 100stuks wit, voor draden Ø16mm. Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Exclusief BTW
Drivia 13 Zelfklevende tekeninghouder, kan bevestigd worden op de behuizing of deur.
Exclusief BTW
Afdekplaat metaal H600 DMX³ 6300 vaste+loskoppelbaar - scharnier+slot
Exclusief BTW
Geïsoleerde verdelerstrook 3 fasen + nul, lengte 227mm. 1 nul 1 x 4 tot 25mm² en 12 x 1.5 tot 16mm² en 3 fasen 4 1.5 tot 16mm².
Exclusief BTW
XL3 S 160 opbouw 4 x 24 modules
Exclusief BTW
DIN-rail universeel XL³ 800/4000 B600 24modules, voor montage op verticale profielsteunen.
Exclusief BTW
DIN-rail 15mm L343
Exclusief BTW
DIN-rail 15mm L743
Exclusief BTW