Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Snap-on Mosaic wandcontactdoos 2-voudig RA wit 3P Winsta. Aan beide zijde voorzien van Wago connector.

Wandgoot Legrand

Snap-on Mosaic wandcontactdoos 2-voudig RA wit 3P Winsta. Aan beide zijde voorzien van Wago connector.

Ref.. 450004 EAN nr. 3414970373656

Snap-on Mosaic wandcontactdoos 2-voudig RA wit 3P Winsta. Aan beide zijde voorzien van Wago connector.

Kortingsgroep : J1
60,41 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aardcontact Overig
Aantal actieve contacten (rond) 1
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 2
Aantal modules (bij modulair systeem) 4
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Wandgoot
Bevestigingswijze Klembevestiging (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur schakelelement Wit
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 135 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 48 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 48 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F02100EN-00.pdf pdf (1.6 Mo)