Wartel Plexo IP55 multiwartel PG16 voor kabel met Ø7-14mm.
Schakelmateriaal
Legrand
Wartel Plexo IP55 multiwartel PG16 voor kabel met Ø7-14mm.
Ref.. 069653
EAN nr.
3245060696535
Wartel Plexo IP55 multiwartel PG16 voor kabel met Ø7-14mm.
Kortingsgroep : J1
1,73 €
/
1 stuk
Product geleverd in
20 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type schroefdraad | Pg |
---|---|
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | 1/2" |
Spoed schroefdraad | 16 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Sleutelwijdte | 25 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 7-14 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Ja |
Glasvezelversterkt | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvast | Ja |
Kleur | Grijs |
Trompetuitvoering | Nee |
Met contramoer | Nee |
---|---|
Uitvoering | Recht |
Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
Vlakkabelkoppeling | Nee |
Met trekontlasting | Nee |
Soort afdichting | Dichtring |
Deelbare koppeling/wartel | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 30 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
6 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
SELECTEER