Wandcontactdoos Plexo IP55 2-voudig compleet verticaal
Schakelmateriaal
Legrand
Wandcontactdoos Plexo IP55 2-voudig compleet verticaal
Ref.. 069747
EAN nr.
3245060697471
Wandcontactdoos Plexo IP55 3-voudig verticaal. Combinatie wisselschakelaar en wandcontactdoos. Incl.onderbak-tule-element-afdekking IK07. Met steekklemmen en kinderbeveiliging. 16A 230Vac
Kortingsgroep : J1
52,14 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Wisselschakelaar |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
Aantal contactdozen | 1 |
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Met verlichting | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7047 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. spanning | 250 V |
---|---|
Nom. stroom wandcontactdoos | 16 A |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Schakelmateriaalbreedte | 156 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 80 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 60.5 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |