Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wandcontactdoos 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

CEE materiaal Legrand

Wandcontactdoos 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Ref.. 555555 EAN nr. 3414970734907

Wandcontactdoos 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Kortingsgroep : O1
122,57 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A 1x63A xp xxxV
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 1
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M32
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) IP67
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 270 mm
Breedte 130 mm
Diepte 190 mm

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Gebruikersinstructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
2 Document(s)
3D Autocad
555555.dwg dwg (0.17 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP
LGRP-00201-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Overeenkomst