Wandcontactdoos 32A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
CEE materiaal
Legrand
Wandcontactdoos 32A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Ref.. 555455
EAN nr.
3245065554557
Wandcontactdoos 32A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Kortingsgroep : O1
60,69 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | 1x32A xp xxxV |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 163 mm |
Breedte | 113 mm |
Diepte | 156 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
2 Document(s)
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER