Wandcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
CEE materiaal
Legrand
Wandcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Ref.. 555356
EAN nr.
3245065553567
Wandcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Kortingsgroep : O1
41,27 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 138 mm |
Breedte | 93 mm |
Diepte | 140 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
2 Document(s)
3D Autocad
BIM Data
4 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PEP
Overeenkomst
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Overeenkomst
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
SELECTEER