-
Uitvoering sensor
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Opnemertype
-
Contacten
-
Materiaal
-
Met DALI interface
-
Met DALI interface
-
Inschakelhelderheid
-
Met aansluitkabel
-
Kwaliteitsklasse
-
Constantlichtregeling
-
Uitschakelhelderheid
-
HVAC-aansturing
-
Oppervlaktebescherming
-
Gedwongen uitschakeling
-
Uitvoering
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Onderkruipbeveiliging
-
Achtergrondcontrole
-
Ingang voor nevenunit
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Met automatische nachtuitschakeling
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Optimale montagehoogte
-
Optimale montagehoogte
-
Trappenhuisbewaking
-
Overbruggingsschakelaar
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor draadloos
-
Bediening op afstand
-
Met afstandsbediening
-
Max. schakelstroom (ohmse belasting)
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Met signaaleenheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Lengte aansluitkabel
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Uitschakelvertraging
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
Aantal schakelzones
-
Aantal schakelzones
-
Max. inschakelstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Automatische schakelaar
CPE - EBDHS-AT-DD An-10 EBDHS high bay detector DALI/DSI
Exclusief BTW
CPE - EBDHS High bay detector inbouw DALI/DSI IP65 -30°C
Exclusief BTW
CPE - EBDHS-AT-PRM An-10 EBDHS high bay detector ON/OFF
Exclusief BTW
CPE - EBDHS High bay detector inbouw ON/OFF IP65 -30°C
Exclusief BTW
CPE - EBDHS High bay detector inbouw DALI/DSI
Exclusief BTW
CPE - EBDMR detector inbouw DALI/DSI IP40 Wieland GST18i3 en BST14i2
Exclusief BTW
CPE - EBDHS High bay detector inbouw ON/OFF
Exclusief BTW
CPE - EBDMR detector inbouw DALI/DSI IP40 Wieland GST18i5
Exclusief BTW
CPE - EBDMR An-10 detector inbouw DALI/DSI
Exclusief BTW
CPE - EBDMR An-10 detector inbouw ON/OFF
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR detector inbouw DALI/DSI IP40 IP40 Wieland GST18i3 en BST14i2 met snoer
Exclusief BTW
CPE - EBDMR detector inbouw DALI/DSI IP40
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR detector inbouw DALI/DSI IP40 Wieland GST18i5 met snoer
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR-AT-DD An-10 EBDSPIR vlakke detector Dali.DSI inbouw
Exclusief BTW
CPE - EBDMR detector inbouw ON/OFF IP40 Wieland 2xGST18i3 (M/F) met snoer
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR-AT-PRM An-10 EBDSPIR vlakke detector ON/OFF inbouw
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP55 -30°C
Exclusief BTW
CPE - EBMHS mini detector inbouw DALI/DSI IP40
Exclusief BTW
CPE - EBDSM detector opbouw DALI/DSI IP40/IP54
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR detector inbouw DALI/DSI IP40
Exclusief BTW
CPE - EBDMR detector inbouw ON/OFF IP40
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP40 1 x NO
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF 12 - 24V 1 x NO/NG
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP40 Wieland 2xGST18i3 (M/F) met snoer
Exclusief BTW