Universele spreek-luister module voor 4 knoppen en deuropener
Bticino
Universele spreek-luister module voor 4 knoppen en deuropener
Ref.. BT346994
EAN nr.
8005543751732
BTicino deurcommunicatie, universele spreek-luister module voor 4 knoppen en deuropener. Uit te breiden met maximaal 12 stuks BT346993 tot maximaal 100 externe beldrukkers.
Kortingsgroep : K
250,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Nee |
Onderdeel | Nee |
Geschikt voor | Buitenpost |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 55 mm |
Diepte | 28 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-90 °C |
---|---|
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.015-0.05 A |
Verbruik in de wachtstand | 15 mA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aantal aansluitklemmen | 9 |
capaciteit aansluitklemmen | 0.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.5-1.5 mm² |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
type camera | Niet van toepassing |