-
Bouwvorm
-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Beschermingsgraad (IP)
Toestelcontactstop 125A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Toestelcontactstop 125A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Toestelcontactstop 63A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Toestelcontactstop 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Toestelcontactstop 63A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW