Toestelcontactstop 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
CEE materiaal
Legrand
Toestelcontactstop 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
Ref.. 053090
EAN nr.
3245060530907
Toestelcontactstop 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
Kortingsgroep : O1
80,39 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER