Toestelcontactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra
CEE materiaal
Legrand
Toestelcontactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra
Ref.. 057586
EAN nr.
3245060575861
Toestelcontactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra
Kortingsgroep : O1
35,12 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER