Toestelcontactstop 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra
CEE materiaal
Legrand
Toestelcontactstop 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra
Ref.. 056803
EAN nr.
3245060568030
Toestelcontactstop 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra
Kortingsgroep : O1
46,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER