Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soliroc bewegingsmelder 3-draads

Schakelmateriaal Legrand

Soliroc bewegingsmelder 3-draads

Ref.. 077824 EAN nr. 3414970935465

Soliroc bewegingsmelder 3-draads

Kortingsgroep : J1
182,64 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Opnemertype Passief infrarood
Met DALI interface Nee
Constantlichtregeling Nee
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Scanhoek 120 °
Optimale montagehoogte 1.2 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Diameter reikwijdte op vloer 6 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Nee
Met afstandsbediening Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze Schroefklem
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Grijs
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK10
Spanningstype AC
Frequentie 47-63 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 10 s
Max. nalooptijd 10 min
Uitschakelvertraging 0 s
Inschakelvertraging 0 s
Hoek reikwijdte horizontaal 120-120 °
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0-0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 0-0 °
Aanspreekhelderheid 5-1275 lx
Max. schakelvermogen 1000 W
C-Belasting Ja
Temperatuur -5-45 °C
Aantal schakelzones 1
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Breedte 70.5 mm
Hoogte 70.5 mm
Diepte 31 mm
Inbouwdiepte 31 mm
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-45 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Automatische schakelaar Ja

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE01209AC.pdf pdf (1.56 Mo)
Technische fiche
F00996EN-04.pdf pdf (0.14 Mo)