Slotbout met moer BRTCC M6*12 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Schroef/moer
Legrand
Slotbout met moer BRTCC M6*12 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Ref.. CM350401
EAN nr.
3414971676978
Slotbout met moer BRTCC M6*12 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Kortingsgroep : H
100,50 €
/
100 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kopvorm | Lenskop (Bombé) |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Lengte tot onderkant kop | 12 mm |
Met moer | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER