Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Signaallamp Soliroc wit LED 2modules

Schakelmateriaal Legrand

Signaallamp Soliroc wit LED 2modules

Ref.. 077868 EAN nr. 3245060778682

Signaallamp Soliroc wit LED 2modules. LED-verlichting voor pictogrammen. 2 opgenomen vermogen, afhankelijk van aansluiting 0,2W of 1W. IK10-IP55.

Kortingsgroep : J1
71,84 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Compleet apparaat
Lamphouder Overig
Met lichtbron Ja
Met knipperlicht Nee
Met vast symbool/opdruk Ja
Met uitwisselbaar symbool Ja
Toepassing als drukker Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Metallic
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
Transparant Ja
Kleur lichtbron Wit
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Nom. spanning 230 V
Max. lampvermogen 1 W
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Schakelmateriaalhoogte 70 mm
Schakelmateriaaldiepte 49 mm
Inbouwdiepte 35 mm
Slagvastheid IK10
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Aansluitwijze Steekklem
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01003EN-01.pdf pdf (0.72 Mo)