Sfera Robur inbouwframe voor deurstation 2 modules
Sfera
Bticino
Sfera Robur inbouwframe voor deurstation 2 modules
Ref.. BT350325
EAN nr.
8005543455425
Sfera Robur inbouwframe voor deurstation 2 modules
Kortingsgroep : K
75,46 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Overig |
---|---|
Aantal eenheden | 2 |
Montagerichting | Verticaal |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Aluminium |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
---|---|
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER