Sfera regenbescherming Allstreet 1 module
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera regenbescherming Allstreet 1 module
Ref.. BT350513
EAN nr.
8005543458143
Sfera regenbescherming Allstreet 1 module
Kortingsgroep : K
60,06 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 146 mm |
---|---|
Hoogte | 148 mm |
Diepte | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Kleur | Overig |
---|---|
RAL-nummer | 7015 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |