Sfera new Spreek-luister module
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new Spreek-luister module
Ref.. BT351100
EAN nr.
8005543441558
Sfera new Spreek-luister module
Kortingsgroep : K
248,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal beltoetsen | 2 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Kunststof |
Materiaal front | Overig |
Frontplaat hoogte | 91 mm |
Frontplaat breedte | 115 mm |
Inbouwdiepte | 20 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Bussysteem |
Kleur | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 18-240 V |
Nom. stroom | 0.04-1 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 80 dB |
Verbruik in de wachtstand | 40 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
---|---|
Aderdoorsnede | 1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
type camera | Adjustable |
Zichthoek | 100 ° |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 150 m |
Type communicatiegraad | Overig |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER