Sfera new regenbescherming Allmetal 3 modules
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new regenbescherming Allmetal 3 modules
Ref.. BT350531
EAN nr.
8005543458174
Sfera new regenbescherming Allmetal 3 modules
Kortingsgroep : K
77,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 146 mm |
---|---|
Hoogte | 331 mm |
Diepte | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 9018 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |