Sfera new module verbindingskabel 620mm. Te gebruiken bij installatie opgebouwd uit meerdere rijen.
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new module verbindingskabel 620mm. Te gebruiken bij installatie opgebouwd uit meerdere rijen.
Ref.. BT354000
EAN nr.
8005543479186
Sfera new module verbindingskabel 620mm. Te gebruiken bij installatie opgebouwd uit meerdere rijen.
Kortingsgroep : K
23,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. geleiderdoorsnede | 0.32 mm² |
---|---|
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Aantal aders | 6 |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering | Overig |
Met aardgeleider | Nee |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Mantelkleur | Grijs |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelbreedte circa | 7.6 mm |
Kabelhoogte circa | 620 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -55-105 °C |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Nom. spanning U | 50 V |