Sfera new behuizing Allwhite 2 modules opbouw
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new behuizing Allwhite 2 modules opbouw
Ref.. BT350622
EAN nr.
8005543461334
Sfera new behuizing Allwhite 2 modules opbouw
Kortingsgroep : K
191,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Overig |
---|---|
Aantal eenheden | 2 |
Montagerichting | Verticaal |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Aluminium |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
---|---|
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |