Samenstelbare contactdooscombinaties P17 Tempra - Basis 1 afdekplaat 125x220 mm
CEE materiaal
Legrand
Samenstelbare contactdooscombinaties P17 Tempra - Basis 1 afdekplaat 125x220 mm
Ref.. 057710
EAN nr.
3245060577100
Samenstelbare contactdooscombinaties P17 Tempra - Basis 1 afdekplaat 125x220 mm
Kortingsgroep : O1
22,85 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 220 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 76.5 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER