Paalbeugel met klemband
Industriële kasten
Legrand
Paalbeugel met klemband
Ref.. 036447
EAN nr.
3245060364472
Paalbeugel met klemband
Kortingsgroep : N1
235,25 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsprofiel |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 400 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 600 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 250 mm |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 57 mm |
---|---|
Diepte | 33 mm |
Max. belastbaarheid | 30 kg |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER