Opbouwdoos t.b.v. contactdoos 16A - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
CEE materiaal
Legrand
Opbouwdoos t.b.v. contactdoos 16A - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Ref.. 052029
EAN nr.
3245060520298
Opbouwdoos t.b.v. contactdoos 16A - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Kortingsgroep : O1
31,25 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M20 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 106 mm |
Breedte | 74 mm |
Diepte | 58 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER