Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Onderbak Plexo IP55 2-voudig PG16 horizontaal wartel IK07 IP55

Schakelmateriaal Legrand

Onderbak Plexo IP55 2-voudig PG16 horizontaal wartel IK07 IP55

Ref.. 069674 EAN nr. 3245060696740

Onderbak Plexo IP55 2-voudig horizontaal incl. 2 stiuks kabelinvoeren bovenzijde t.b.v. wartel PG16. IK07. Onderbak te combineren met modulaire mechanismes.

Kortingsgroep : J1
15,92 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Opbouwbak
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal
Vorm Rechthoekig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Ja
Met kabelinvoer Ja
Met wartelinvoering Ja
Slagvast Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Breedte 151 mm
Hoogte 91 mm
Diepte 53 mm
Schakelmateriaalbreedte 151 mm
Schakelmateriaalhoogte 91 mm
Schakelmateriaaldiepte 53 mm
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

1 Document(s)
3D Autocad
3D_LG-069674.stp ifc (2.39 Mo)
6 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)