Netatmo PRO - Starterspakket met 2 slimme radiatorkranen
Netatmo
NETATMO
Netatmo PRO - Starterspakket met 2 slimme radiatorkranen
Ref.. NVP-PRO
EAN nr.
3700730502672
Netatmo PRO - Starterspakket met 2 slimme radiatorkranen
Kortingsgroep : N8
196,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Regelelement | Overig |
---|---|
Uitvoering temperatuurvoeler | Overig |
Medium | Lucht |
Geschikt voor dompelbuis | Ja |
Aansluitmaat insteekvoeler | Overig |
Geschikt voor radiator | Ja |
Met diefstalbeveiliging | Nee |
Geschikt voor diefstalbeveiliging | Nee |
Blokkering/begrenzing instelbereik | Ja |
Mechanisch afsluitbaar op nul-stand | Nee |
Reactietijd | 1 s |
Geschikt voor verwarming | Ja |
Geschikt voor koeling | Nee |
Geschikt voor tapwater | Ja |
Vorstbeveiligd | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Lengte capillair bedieningselement op afstand | 0 m |
Lengte capillair voeler op afstand | 0 m |
Diameter voeler op afstand | 0 mm |
Lengte voeler op afstand | 0 mm |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Bediening via app | Ja |
Bediening via web-interface | Ja |
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 58 mm |
Diepte | 80 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 2.5-3 V |
Nom. stroom | 0.00001-0.6 A |
Verbruik in de wachtstand | 0.01 mA |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 6 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 4 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 92 g |
Lokalisering Pack1 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER