Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 230V, 1 module aluminium
Schakelmateriaal
Bticino
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 230V, 1 module aluminium
Ref.. BTNT4330/230
EAN nr.
8012199494494
Monostabiele relais Livinglight met NO/NC contact, 250Vac 10A ohmse belasting, voeding spoel 230V, 1 module aluminium
Kortingsgroep : J4
72,33 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Compleet apparaat met sokkel | Nee |
Met afneembare klemmen | Nee |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 135-253 V |
Type stuurspanning | AC |
Aandrijving, polarisatie | Ongepolariseerd |
Schakelverhouding van de aandrijving | Monostabiel |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Type schakelcontact | 1-voudig contact |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
---|---|
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 29 mm |
Inbouwdiepte | 18 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Grijs |