Micro luidspreker 2draads voor 8knoppen Sfera
Deurcommunicatie
Bticino
Micro luidspreker 2draads voor 8knoppen Sfera
Ref.. BT346991
EAN nr.
8012199416663
Micro luidspreker 2draads voor 8 knoppen Sfera. Universele oproepmodule voor audio- en video-installaties. Geschikt voor max.8 beldrukkers. Ref.nr.BT346992 kan als uitbreiding gebruikt worden, elke uitbreiding voor 8 beldrukkers.
Kortingsgroep : K
338,77 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Nee |
Onderdeel | Nee |
Geschikt voor | Buitenpost |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 55 mm |
Diepte | 28 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -40-90 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Verbruik in de wachtstand | 5 mA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aantal aansluitklemmen | 9 |
capaciteit aansluitklemmen | 0.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.5-1.5 mm² |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
type camera | Niet van toepassing |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER