-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Met handzender
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Wandzender
-
Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos
-
Materiaal
-
Geschikt voor modulair schakelmateriaal
-
Raamzender
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Signaaloverdracht
-
Vorm
-
Vorm
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Tafelmodel
-
Achterinvoer
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Reikwijdte
-
Reikwijdte
-
Met afdekraam
-
Geschikt voor schakelaar
-
Met afdekraam
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor dimmer
-
Kruislingse kabelgoot
-
Met kanaalinvoering
-
Geschikt voor jaloezieschakelaar
-
Met kanaalinvoering
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor indicatie-element
-
Geschikt voor indicatie-element
-
Met wartelinvoering
-
Geschikt voor bewegingssensor
-
Met afstandsbediening
-
With installation tube entry
-
Slagvast
-
Slagvast
-
Aantal aardingsklemmen
-
Inbouwhoogte
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Diameter
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
USB aansluiting
-
USB aansluiting
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Sturingswijze
-
Number of units
CPE - UNLCDHS Afstandsbediening voor geavanceerde programmatie
Exclusief BTW
CPE - MWS3A-VPPC transparante behuizing voor MWS3A serie
Exclusief BTW
CPE - EBD-EXT opbouwdoos 76 mm detectoren M20 IP66
Exclusief BTW
CPE - UHS5 Afstandsbediening voor programmeren
Exclusief BTW
CPE - EBDHS-DBB-WBRKT muurbeugel voor inbouwdetector
Exclusief BTW
CPE - UHS7 Afstandsbediening voor gebruiker
Exclusief BTW
CPE - MWS3A-DBB-WBRKT muurbeugel voor MWS3A en EBDRC-serie
Exclusief BTW
CPE - DBB-EXT verhogingsring voor opbouwdoos 76 mm detectoren
Exclusief BTW
CPE - EBDHS-MS Maskeerset voor EBDHS detector
Exclusief BTW
CPE - EBDSPIR-MS Maskeerset voor EBDSPIR detector
Exclusief BTW
CPE - MWS3A-DBB opbouwdoos voor MWS3A en EBDRC
Exclusief BTW
CPE - MWS3A-DBB-EXT verhogingsring voor MWS3A en EBDRC-serie
Exclusief BTW
CPE - DBB opbouwdoos 76 mm detectoren
Exclusief BTW
CPE - EXD-HSC toebehoren voor uitbreiding aansluitruimte
Exclusief BTW