Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kruisschakelaar Soliroc Zamac

Schakelmateriaal Legrand

Kruisschakelaar Soliroc Zamac

Ref.. 077821 EAN nr. 3245060778217

Kruisschakelaar Soliroc Zamac 10AX - 250Vac- IK10 - IP55. Geleverd met niet verwijderbare schroefafdekkingen. Mechanisme incl.afdekking. Te monteren in standaard inbouwdozen. Inbouwraam en afdekraam niet meegeleverd (ref.nr.080251).

Kortingsgroep : J1
83,81 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Kruisschakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Overig
Met montageplaat Ja
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Chroom
Kleur schakelelement Chroom
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK10
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Overig
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Schakelmateriaalhoogte 70 mm
Schakelmateriaaldiepte 46 mm
Inbouwdiepte 33 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00997EN-05.pdf pdf (0.33 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)