Koppelcontactstop 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
CEE materiaal
Legrand
Koppelcontactstop 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
Ref.. 055281
EAN nr.
3245060552817
Koppelcontactstop 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
Kortingsgroep : O1
85,83 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Kenkleur | Violet |
RAL-nummer | 4001 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER