Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelcontactstop 32A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

CEE materiaal Legrand

Koppelcontactstop 32A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Ref.. 555416 EAN nr. 3245065554168

Koppelcontactstop 32A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Kortingsgroep : O1
41,27 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Wartel
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikersinstructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
555414.dwg dwg (0.13 Mo)
4 Document(s)
PEP
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)