Koppelcontactstop 32A - 4h - 110V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
CEE materiaal
Legrand
Koppelcontactstop 32A - 4h - 110V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Ref.. 555211
EAN nr.
3245065552119
Koppelcontactstop 32A - 4h - 110V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Kortingsgroep : O1
21,85 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) geel |
Uurstand | 4 h |
Kenkleur | Geel |
RAL-nummer | 1018 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
4 Document(s)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SELECTEER