Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelcontactstop 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra

CEE materiaal Legrand

Koppelcontactstop 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra

Ref.. 055231 EAN nr. 3245060552312

Koppelcontactstop 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra

Kortingsgroep : O1
57,26 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 3
Spanning volgens EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Kenkleur Violet
RAL-nummer 4001
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Wartel
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)