Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelcontactstop 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra

CEE materiaal Legrand

Koppelcontactstop 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra

Ref.. 052293 EAN nr. 3245060522933

Koppelcontactstop 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra

Kortingsgroep : O1
341,45 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Materiaal Rubber
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
052293.dwg dwg (0.08 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst