-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Samenstelbare contactdooscombinaties P17 Tempra - Basis 3 afdekplaten 125x220 mm - rail 18 modules
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Samenstelbare contactdooscombinaties P17 Tempra - Basis 2 afdekplaten 125x220 mm - rail 12 modules
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Contactstop 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kleine hartafstand - P17 Tempra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - ZLS - 24/42V - 2P - CEE - IP44 - kleine hartafstand - P17 Tempra
Exclusief BTW
Samenstelbare contactdooscombinaties P17 Tempra - Basis 1 afdekplaat 125x220 mm - rail 5 modules
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Samenstelbare contactdooscombinaties P17 Tempra - Basis 1 afdekplaat 125x220 mm
Exclusief BTW
Afdekplaat 125 x 220mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - 1 x 63A
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos penaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - P17 Tempra
Exclusief BTW
Afdekplaat 125 x 220mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - 2 x 16A
Exclusief BTW
Afdekplaat 125 x 220mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - 1 x 16 of 32A
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos randaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - blauw - P17 Tempra
Exclusief BTW
Afdekplaat 125 x 220mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - vol
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW