-
Lampvermogen
-
Aantal eenheden
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Lampvermogen
-
Lampvermogen
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Lampspanning
-
Nom. stroom
-
Montagerichting
-
Toebehoren
-
Lampspanning
-
Nom. stroom
-
Lampspanning
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Onderdeel
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Voet
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Technologie
-
Lampvorm
-
Halogeen
-
Met montageraam
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Krypton
-
Xenon
-
Geschikt voor vloerpot
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor zaklamp
-
Geschikt voor pointer
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Inbouwhoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
Inbouwraam Plexo IP55 inbouwraam 3-voudig horizontaal grijs. Onderbak te combineren met modulaire mechanisme.
Exclusief BTW
Inbouwraam Plexo IP55 inbouwraam 2-voudig horizontaal grijs. Onderbak te combineren met modulaire mechanisme.
Exclusief BTW
Inbouwraam Plexo IP55 inbouwraam 2-voudig verticaal grijs. Onderbak te combineren met modulaire mechanisme.
Exclusief BTW
Lamp fluorescentie Plexo IP55 24V 20mA groen. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
Lamp fluorescentie Plexo IP55 12V 20mA groen. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
Lamp fluorescentie Plexo IP55 230V 1mA groen alleen voor pulsdrukker. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
Lamp fluorescentie Plexo IP55 230V 0.5mA groen. Voor oriëntatieverlichting.
Exclusief BTW
Lamp neon Plexo IP55 230V 1mA oranje. Controlefunctie.
Exclusief BTW
Inbouwraam Plexo IP55 inbouwraam 1-voudig grijs. Onderbak te combineren met modulaire mechanisme.
Exclusief BTW
Afdekkap set van 4 stuks t.b.v. schroefgaten onderzijde onderbak Plexo IP55 met tule invoer.
Exclusief BTW
Tule kabelinvoer Plexo IP55 1-voudig max.kabeldiameter 25mm grijs
Exclusief BTW
Tule kabelinvoer Plexo IP55 2-voudig max.kabeldiameter 16mm grijs
Exclusief BTW